製品がカートに追加されました

OD 2.0 ショートパスフィルター 950nm 12.5mm

OD 2.0 Shortpass Filters

×
商品コード #15-255 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,800
数量 1-9
¥11,800
数量 10+
¥10,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Shortpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 +0.00/-0.20
全厚 (mm):
2.00 ±0.10
有効径 (%):
90
物理強度:
MIL-C-48497A, Section 3.4.1

光学的特性

入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
≥2.0
カットオフ波長 (nm):
950.00 ±19
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Hard Coated
透過阻止波長 (nm):
1025 - 1250
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
≥85
透過波長 (nm):
500 - 900
波長範囲 (nm):
500 - 1250

環境および耐久性的要素

耐環境性:
MIL-STD-810F, Section 507.4

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

OD 2.0 ショートパスフィルターは、透過帯での高い透過率と透過阻止帯で OD 2.0 のブロッキング性能を実現する費用対効果の高いフィルターです。本ショートパスフィルターは、400~950nmまでの可視および近赤外スペクトルに対応したカットオフ波長でラインナップします。このフィルターをOD 2.0 ロングパスフィルターと組み合わせることで、特定のアプリケーション要件に合わせてカスタムのバンドパスフィルターを構築できます。OD 2.0 ショートパスフィルターは、蛍光や高次スペクトルの波長分離用途に最適で、6 x 6mm サイズのフィルターは光学機器内への実装に適します。各フィルターの裏面側には反射防止 (AR) コーティングが施されており、フィルターの全体的な効率を向上させます。

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm M4 Fixed #13-789 ¥2,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm U8 Fixed #13-790 ¥2,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロットタイプ Fixed #36-416 ¥7,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm サイドフランジタイプ Fixed #36-418 ¥7,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ φ12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #58-850 ¥12,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-417 ¥12,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #58-853 ¥13,450
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS コンパクトキネマティックマウント 12.5/12.7mm 2点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #34-720 ¥13,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトキネマティックマウント 12.5/12.7mm 3点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #34-721 ¥15,150
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-814 New ¥21,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-817 New ¥23,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
精密ジンバルマウント M6 12.5-12.7mm Adjustable - Gimbal #84-640 ¥27,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 ¥27,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 ¥41,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program