製品がカートに追加されました

πShaper ビームシェイパー 9.4µm DWL 12mm CA

AdlOptica の更なる情報へ
#25-838: 9.4µm Flat Top Beam Shaper | πShaper 7_7_9.4

#25-838: 9.4µm Flat Top Beam Shaper | πShaper 7_7_9.4

×
商品コード #25-838 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥924,000
数量 1-4
¥924,000
数量 5+
¥821,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
πShaper 7_7_9.4
タイプ:
Beam Shaper
スタイル:
Flat Top

物理的および機械的特性

直径 (mm):
39.00
全長 (mm):
135.00
自重 (g):
<300

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
9400
推奨入力ビーム径, 1/e2 (mm):
7
波長範囲 (nm):
9000 - 10000
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20m J/cm2 @ 5ns (typical)
出射ビーム径, FWHM (mm):
7.0
損傷閾値, パルス:
20m J/cm2 @ 5ns (typical)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M27 x 1

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

AdlOptica πShaper フラットトップビームシェイパーは、屈折型フィールドマッピング光学系を用いて、ガウシアン分布を有する入射コリメートビームを均一光強度分布のコリメートフラットトップビームへと変換します。フィールドマッピング光学デザインの採用により、変換された均一強度分布の出射ビームは長い距離にわたって安定するため、ホログラフィーや顕微鏡学、及びシステムインテグレーションでの使用に理想的になります。内部で焦点を結ばない本製品は、ハイパワーレーザーを必要とする材料のマイクロマシニングや溶接、そして彫刻といったアプリケーションでもパーフェクトなソリューションとなります。AdlOptica πShaper フラットトップビームシェイパーは、一般的なYAG、ファイバーレーザー及びCO2 レーザー用のものを揃え、レーザーチューニング用に規定された波長域以上に動作します。そのアクロマティックなデザインは、複数のレーザー光源と使用するためにデザインされています。

レーザーオプティクス

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ビームシェイパー用4軸マウント #15-473 ¥127,400 数量 5+ ¥114,800   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ビームシェイパー用アライナー #34-313 ¥39,800 数量 5+ ¥36,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program