製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 枠なし OD 4.0 10nm BPフィルター 940nm 25mm

TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters

TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters

×
商品コード #15-144 在庫あり
×
その他の半値全幅オプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥35,650
数量 1-5
¥35,650
数量 6+
¥28,500
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Bandpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 ±0.10
有効径 CA (mm):
22.5
全厚 (mm):
3.30 ±0.20
構造:
Unmounted
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
≥4.0
中心波長 CWL (nm):
940.00 ±2
半値全幅 FWHM (nm):
10.00 ±2
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
最小透過率 (%):
≥85
コーティング:
Hard Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
ブロッキング波長域 (nm):
200 - 1200

環境および耐久性的要素

耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

追加情報

代表的用途:
InGaAs

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 365nmから1550nmまでの中心波長
  • 10nm, 25nm, 50nm の半値全幅オプション
  • 高透過率、高ブロッキング性能
  • 枠付きのOD 5nm, 10nm, 25nm, 50nm バンドパスフィルターもラインナップ

TECHSPEC® 枠なし OD 4.0 バンドパスフィルターは、10nm, 25nm もしくは50nm の半値全幅 (FWHM) でラインナップします。狭帯域な10nm バンドパスフィルターは、レーザーの波長分離や炎光光度法、もしくは化学物質検出のアプリケーションに最適です。広帯域な25nmと50nm フィルターは、蛍光体の退色防止や画像システムのSN比改善を始めとするライフサイエンスやマシンビジョンの様々なアプリケーションに用いられます。TECHSPEC 枠なし OD 4.0 バンドパスフィルターは、一般的なレーザー波長や分光スペクトルに対応する365nmから1550nmまでの中心波長でデザインされ、パスバンド外はでOD 4.0 のブロッキング性能を提供します。12.5mmと25mmの標準直径サイズにより、ベンチトップ光学システムやライフサイエンス機器への実装を容易にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう