製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 920nm 用レーザーミラー 45° 12.7mm x 6.35T

920nm Laser Line Mirrors

920nm Laser Line Mirrors

×
商品コード #27-557 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,350
数量 1-5
¥18,350
数量 6+
¥16,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.10
基板裏面側:
Commercial Polish
有効径 (%):
90
平行度 (分):
<3
全厚 (mm):
6.35 ± 0.20

光学的特性

波長範囲 (nm):
905 - 935
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Laser Mirror (905-935nm)
コーティングスペック:
Rabs 99.90% @ 920nm @ 45° AOI
Ravg 99.6% @ 820 - 1020nm @ 45° AOI
平面度 (P-V):
λ/10
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

TECHSPEC® 920nm 用レーザーミラーは、920nmで45°の入射角時に99.8%超の絶対反射率をもつようにデザインされています。このミラーは、高品質な合成石英から製造され、ハイパワーレーザー光源との使用向けにデザインされています。標準的な12.7mm、25.4mm、および50.8mmサイズでラインナップする本ミラーは、既存のレーザーシステム内に容易に実装することができます。TECHSPEC 920nm 用レーザーミラーは、λ/10の平面度と10-5表面品質を特徴とし、高感度レーザーアプリケーションにおいて散乱の低減を確実にします。本ミラーは、2光子 (2P) 顕微鏡、医療用イメージング、および材料加工をはじめとするアプリケーションに最適です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう