製品がカートに追加されました

CCS ハイアングル LED リングライト 90mm 白色

CCS の更なる情報へ
CCS High-Angle LED Ring Lights

CCS High-Angle LED Ring Lights

×
商品コード #21-784 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥243,900
数量 1+
¥243,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
LDR2-90SW2
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
CCS
形状 / 配列:
High-Angle Ring Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
OD: 90, ID: 50, Height: 20
自重 (g):
170

光学的特性

カラー:
White

電気的特性

消費電力 (W):
14

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
24
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

環境および耐久性的要素

色温度 (K):
5500

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • 均一強度に向けて高角度の直射照明
  • 長時間使用でも一定出力になるようにデザイン
  • 明視野照明に最適

シーシーエス ハイアングル LED リングライトは、明視野イメージングアプリケーションに向けて高い入射角度で照明を行います。高密度LEDの実装とフレキシブル回路基板により、どのサイズのリングライトでも均一照明強度を確実にします。このハイアングル LED リングライトは、長時間にわたり一定出力を維持できるようデザインされています。シーシーエス ハイアングル LED リングライトは、安定した画像に向けて試料の位置や傾きのわずかな違いの影響を緩和し、産業用や製造アプリケーションに最適です。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V Power Supply with Tinned Leads #73-491 New ¥19,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V ベーシックデジタルコントローラー 2ch #19-969 ¥101,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V 先進式デジタルコントローラー 3ch #19-970 ¥143,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SM コントローラーケーブル 5m 長 #19-971 ¥6,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FCB-5-FL コントローラー用ケーブル バラ線仕様 #20-171 ¥6,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FCB-1 コントローラー用ケーブル #20-172 ¥4,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FCB-1-FL コントローラー用ケーブル バラ線仕様 #20-175 ¥3,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program