製品がカートに追加されました

水晶偏光軸ローテーター 90° 532nm

Crystalline Quartz Polarization Rotators

×
商品コード #34-308 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥71,400
数量 1-5
¥71,400
数量 6+
¥65,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Polarization Rotator

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
>18.0
直径 (mm):
25.40
全長 (mm):
25.40
構造:
Crystalline
平行度 (秒):
<10
全幅 (mm):
8.00
回転角精度:
<5 arcmin

光学的特性

コーティング:
Ravg <0.2% per surface
設計波長 DWL (nm):
532
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystalline Quartz
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
透過波面精度, P-V:
λ/8 @ 633nm
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>10 J/cm2 @ 10ns
偏光回転角:
90° (clockwise)

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
8.0
マウント:
Black Anodized Aluminum

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 偏光軸を入射偏光方位角に依存することなく一定角度で回転
  • 狭帯域レーザーバンドに対し、λ/2 波長板の手頃な代替え
  • 45°と 90°の両方の方位回転角において1064nm, 532nm, 355nmの反射防止コーティングをラインナップ

水晶偏光軸ローテーターは、ビームの偏光方向に対するローテーターのアライメント角に関係なく、入射ビームの偏光面を一定角度で回転します。偏光軸ローテーターは、偏光面を一定角度で回転することにおいて、従来の波長板に代わる手頃な代替品となります。本製品は、石英結晶の水晶が光学的に自然に有する偏光回転現象を利用して所定の機能を果たし、この機能はローテーターの設置方向に依存することがありません。光の伝搬方向に対して垂直入射となるように偏光軸ローテーターをセットするだけで事足ります。Nd:YAGレーザーの発振波長で45°か90°の一定角度で回転させる水晶偏光軸ローテーターは、黒アルマイト仕上げのアルミ枠で固定されたものをラインナップします。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。