製品がカートに追加されました

OD 2.0 ショートパスフィルター 900nm 25mm

OD 2.0 Shortpass Filters

×
商品コード #15-265 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,000
数量 1-9
¥15,000
数量 10+
¥13,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Shortpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.20
全厚 (mm):
2.00 ±0.10
有効径 (%):
90
物理強度:
MIL-C-48497A, Section 3.4.1

光学的特性

入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
≥2.0
カットオフ波長 (nm):
900.00 ±18
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Hard Coated
透過阻止波長 (nm):
950 - 1180
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
≥85
透過波長 (nm):
500 - 860
波長範囲 (nm):
500 - 1180

環境および耐久性的要素

耐環境性:
MIL-STD-810F, Section 507.4

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

OD 2.0 ショートパスフィルターは、透過帯での高い透過率と透過阻止帯で OD 2.0 のブロッキング性能を実現する費用対効果の高いフィルターです。本ショートパスフィルターは、400~950nmまでの可視および近赤外スペクトルに対応したカットオフ波長でラインナップします。このフィルターをOD 2.0 ロングパスフィルターと組み合わせることで、特定のアプリケーション要件に合わせてカスタムのバンドパスフィルターを構築できます。OD 2.0 ショートパスフィルターは、蛍光や高次スペクトルの波長分離用途に最適で、6 x 6mm サイズのフィルターは光学機器内への実装に適します。各フィルターの裏面側には反射防止 (AR) コーティングが施されており、フィルターの全体的な効率を向上させます。

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。