製品がカートに追加されました

赤外 (IR) 用バンドパスフィルター 9.0um 25mm

赤外 (IR) 用バンドパスフィルター

×
商品コード #17-250 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥88,900
数量 1-9
¥88,900
数量 10+
¥79,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Bandpass Filter
代表的用途:
Ozone (O3) Detection

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.20
有効径 CA (mm):
20.0
全厚 (mm):
1.00 ±0.2

光学的特性

入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
≥3.0
中心波長 CWL (nm):
9,000.00 ±90
半値全幅 FWHM (nm):
500.00 ±50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon Floatzone (SiFz)
コーティング:
Traditional Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
≥65 (at peak)
ブロッキング波長域 (nm):
200 - 16000
中心波長 CWL (μm):
9.00 ±0.090
半値全幅 FWHM (μm):
0.50 ±0.05

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • ガス分析用に最適
  • 2.7-12.4μmまでの中心波長
  • 単一基板構造の干渉フィルター

耐久性を念頭に開発された赤外 (IR) 用バンドパスフィルターは、狭帯域スペクトルを分離するために、高い透過率と深い透過遮断性能を提供します。誘電体多層膜による単一基板構造により、メンテナンスを容易にし、過酷な環境での使用を可能にします。本フィルターは、環境モニタリングやセキュリティ、およびFLIRアプリケーションに最適です。赤外 (IR) 用バンドパスフィルターは、2.7-12.4μmまでの中心波長があります。本フィルターは、12.5mm、25mm、あるいは50mm径で、さまざまな中心波長をラインナップします。 

バンドパス干渉フィルターは、バイオテクノロジー、バイオメディカル、および定量化学分析アプリケーションに広く用いられ、多色光の光から特定の狭帯域波長のみを選択的に取り出し、それ以外の波長の透過を遮断します。干渉フィルターは、臨床化学や環境試験、測色や要素/レーザーライン分離、燃焼分析、また蛍光や免疫検定をはじめとするアプリケーションに幅広く用いられます。その他にも、アーク灯やガス放電管 (水銀、キセノン、カドミウムなど) から特定のスペクトル線を取り出したり、アルゴン、クリプトン、Nd:YAGやその他のレーザーから特定のレーザーラインを分離するのに用いられます。バンドパス干渉フィルターは、レーザーダイオードモジュールLEDと組み合わせて使用されることも少なくありません。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう