製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 90°キネマティックアダプター

×
商品コード #34-248 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,800
数量 1+
¥18,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Angle Adjustment
補足:
25.0/25.4mm TECHSPEC® Kinematic Mount required

物理的および機械的特性

全長 (mm):
62.40
全幅 (mm):
76.40
M3 タップ穴用ボルトサークル径:
38.0
構造:
Black Anodized Aluminum

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
C-Mount
対応するポスト:
M6 x 1.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • Cマウントチューブやケージシステムに対応
  • M6 ねじ固定用のタップ穴
  • TECHSPEC® キネマティックマウントの多くと互換性あり

TECHSPEC® 90°キネマティックアダプターは、キネマティックマウントを用いたレーザーアライメント作業時に安定かつ精密な固定ソリューションを提供します。厚いプレートと頑丈な固定を可能にするこのアダプターは、外部振動を自然減衰する結果を生み出します。TECHSPEC® 90°キネマティックアダプターは、TECHSPEC® キネマティックマウントと併せて使用するためにデザインされています。キネマティックマウントには送りねじのねじ位置固定用の止めビスが付いているため、位置取り時の長期安定性に優れます。キネマティックアダプターとキネマティックマウント、そしてTECHSPEC® レーザーミラーの組み合わせにより、レーザーマシニングやシネマ、或いはライフサイエンスといったアプリケーション内への信頼性の高い実装が可能となります。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS キネマティックマウント 2点ねじ φ12.5/12.7mm #58-850 ¥12,050 数量 5+ ¥10,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ φ25/25.4mm #58-851 ¥12,750 数量 5+ ¥11,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ12.5/12.7mm #58-853 ¥13,450 数量 5+ ¥12,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ25/25.4mm #58-854 ¥13,900 数量 5+ ¥12,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ □12.5/12.7mm #58-856 ¥12,050 数量 5+ ¥10,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ □25/25.4mm #58-857 ¥13,450 数量 5+ ¥12,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ □12.5/12.7mm #58-859 ¥13,450 数量 5+ ¥12,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ □25/25.4mm #58-860 ¥14,700 数量 5+ ¥13,250   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックミラーマウント 2点ねじ 50.8mm ブランク #58-862 ¥12,350 数量 5+ ¥11,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックミラーマウント 3点ねじ 50.8mm ブランク #58-864 ¥13,600 数量 5+ ¥12,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS キネマティックミラーマウント 3点ねじ 50.8mm U1/4 #58-866 ¥13,600 数量 5+ ¥12,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS キネマティックミラーマウント 3点ねじ 50.8mm M6 #58-868 ¥13,600 数量 5+ ¥12,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program