製品がカートに追加されました

電動 望遠バリフォーカルレンズ 9-36mm Pアイリス IRカット

Motorized Telephoto Varifocal Lenses

Motorized Telephoto Varifocal Lenses

×
商品コード #22-822 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥64,400
数量 1+
¥64,400
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する

仕様

概要

タイプ:
Varifocal Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Motorized
全長 (mm):
62.50
最大直径 (mm):
54.00
自重 (g):
68.00

光学的特性

水平方向実視野 @ 最大センサー:
39° - 10°
作動距離 (mm):
2500 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.5 - Closed
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/2.3"

ねじ径 & 固定

マウント:
CS-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 10~39°間の視野で9-36mmの焦点距離
  • マルチスペクトルやデイナイトアプリケーション用にNIR補正
  • PアイリスとDCオートアイリスモデルをラインナップ

電動 望遠バリフォーカルレンズは、長作動距離要件のアプリケーションに向けて広範囲の視野を提供し、ユーザーが関心のある領域を拡大したり、全体確認のためにズームアウトすることを可能にします。このレンズは、真のデイナイトカメラとの使用に向けてIR補正され、可視とIR照明の両方で明るい画像を提供します。このIR補正により、日中や夜間、あるいは可視とIR照明が混在する環境でシャープな画像を維持します。  電動 望遠バリフォーカルレンズは、4倍光学ズーム、さらには最大16倍までのデジタルズームで視野を最適化してユーザーが関心のある領域を照準にしたり、高度道路交通システム (ITS)、リモートセンシング、セキュリティ、ロボット工学をはじめとするアプリケーションに最適です。

補足: PアイリスとDCオートアイリスレンズは、対応するオートアイリス用コネクターが必要になるため、標準的なマシンビジョン用カメラとは互換性がありません。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
High Performance Aluminum Filter Mount #22-829 ¥12,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
65mm x 46mm x 10mm Motorized Lens Controller #22-830 ¥128,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
60mm x 25mm x 6mm Motorized Lens Controller #22-831 ¥123,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
86mm x 46mm x 14mm Motorized Lens Controller #22-832 ¥130,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう