製品がカートに追加されました

レンズワイピングクロス - ウエットタオル

×
商品コード #53-985 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,550
数量 1+
¥4,550
数量 2+
¥4,100
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

シートの入り枚数:
100.00

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
8 x 5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

対象製品の補足事項

This product is not part of Prematex™ line.

製品群全体の紹介

  • 洗浄液を事前に浸した使い捨てタオル
  • 一枚々々個々に包装
  • 未コート/コート付きガラス製もしくはプラスチック製光学部品への使用にも安全

洗浄液が事前に浸されているウエットタオルは、全てのレンズ、そして反射防止 (AR) コーティングを始めとするコート付き製品への使用にも安心かつ効果的です。本製品は、未コート品とコート品の両方において、ガラスや樹脂、ポリカーボネート素材に対して試験され、その安全性を確認しています。使い勝手の良いサイズと包装は、どんな場所での使用にも最適にします。シリコンフリー。203 x 127mmサイズの白地のクリーニングクロスは、一枚々々個々に包装されています。1箱100枚入り。

補足: 本製品は、Prematex® 製品群ではありません。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう