製品がカートに追加されました

プラスチックカラーフィルター 赤 203.2 x 254

×
商品コード #46-623 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥20,150
数量 1-49
¥20,150
数量 50+
¥18,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
203.2 x 254.0
全長 (mm):
254.00
寸法 (インチ):
8 x 10
全厚 (mm):
1.50
全幅 (mm):
203.20
寸法公差 (mm):
±0.3

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
コーティング:
Uncoated
カラー:
Red
屈折率 (nd):
1.501
透過率 (%):
>20
アッベ数 (vd):
57.00

材料特性

比重 (g/cm3):
1.320 at 25°

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
100 Continuous, 130 for 1 Hour

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 従来のプラスチックに比べ、高透過率/曇りが少ない
  • 従来のプラスチックの25~50倍の摩擦抵抗
  • 軽量 (比重は光学ガラスの半分程度)
  • 優れた耐熱性
  • 優れた耐化学性 (酸、アルカリ、アセトン、アルコール)

光学的に透明で、過酷な使用環境下でも十分な耐性を持った樹脂製フィルターです。従来のプラスチック材料の場合、光学的用途に使用するには性能的な限界がありましたが、昨今の技術の進歩により、光学的/環境的要求を満足するプラスチック材料の製造が可能になりました。なお穴あけ加工の際は、高速カーバイドドリルの使用を推奨します。

技術情報

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう