当社ではこの種類のCookieは使用していません。
VIS-SWIR 固定焦点レンズは、400 – 2000nmまで色補正され、超低分散ガラスを用いることで、波長範囲にわたってフォーカスシフトや色収差を実質取り除くようデザインされています。超広帯域コーティングを採用し、VIS-SWIR領域にわたって最大85%の透過率を維持するようデザインされています。本レンズは、最大12メガピクセル (MP)、3.1μmのピクセルサイズのセンサーに対応し、8mmから50mmまでの焦点距離でラインナップします。VIS-SWIR 固定焦点レンズは、監視、食品検査、偽造防止、および品質管理など、一連のSWIRアプリケーションに最適です。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地