製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 液体レンズ実装 M12 マウントレンズ 8mm

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses TECHSPEC Liquid Lens M12 Imaging Lenses +1
×
商品コード #37-522 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥42,200
数量 1+
¥42,200
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Separate driver not included. Electronic development kit #28-773 recommended. When using a Maxim driver board (#12-247, #12-248, or #17-172) the jumper at ST2 must be removed before use to ensure optimal performance and product lifetime. Watch this video for more information.
タイプ:
M12 Imaging Lens
実装する液体レンズモデル:
Corning® Varioptic® A-39N0
IR カットフィルター:
No

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
28.40
最大直径 (mm):
18
外径 (mm):
23.0
像側最大繰り出し量 (mm):
4.79
フランジバック距離 (mm):
14.025

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
140.1mm - 46.1°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
102.3mm - 34.5°
最大イメージサークル (mm):
8.00
開口数 NA, 物体側:
0.0102
水平方向実視野 @ 最大センサー:
140.1mm - 46.1°
素子の枚数 (群数):
7(6)
波長範囲 (nm):
400 - 700
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
125.53mm - 41.8°
焦点距離 FL (mm):
8.00
光学倍率 PMAG:
0.051X
作動距離 (mm):
150 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.4
ディストーション (%):
-9.51 @ Full Field
コーティングスペック:
λ/4 MgF2 @ 550nm
入射瞳位置 (mm):
13.56
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
75.6mm - 25.8°
物空間側主平面 (mm):
19.92
像空間側主平面 (mm):
1.93
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 139.8mm - 46°
Vertical: 102mm - 34.4°
Diagonal: 181.4mm - 57.8°
射出瞳位置 (mm):
-28.40
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/2"

ねじ径 & 固定

マウント:
M12 x 0.5 (S-Mount)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最大 1/1.8型までに対応した Sマウントレンズ
  • 5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 液体レンズが素早いオートフォーカス対応を提供
  • 6mm から 16mm までの焦点距離

TECHSPEC® 液体レンズ実装 M12 マウントレンズは、液体レンズを実装した高解像力なF2.4の光学デザインを採用します。素早い電子フォーカスと優れた画像性能、及び素早いオートフォーカスソリューションを可能にします。適切なカメラやソフトウェアと組み合わせると、フォーカスチューナブルレンズがオートフォーカスソリューションを実現するのに必要なアクテイブフォーカスを提供します。高スループットなF2.4の口径は、高速マシンビジョンアプリケーションに理想的です。TECHSPEC 液体レンズ実装 M12 マウントレンズは、2ピースハウジングデザインを採用し、付属の液体レンズへの簡単アクセスと交換を可能にします。液体レンズは、レンズ鏡筒内で180°回転させることもできるため、液体レンズ制御用のケーブルへのアクセスも素早く行えます。

本レンズは、2019年度 Inspect Award 2位を獲得しました。

補足: ご使用の際はドライバーとソフトウェアが必要になります。ご使用のカメラに液体レンズを制御する機能がない場合は、別途お求めください。エレクトロニクス開発キット (#17-123) には、さまざまなドライバーやソフトウェアが付属しています。ソフトウェアが不要な場合は、ドライバーも個別にお求めいただけます (#12-247 or #12-248)。

エドモンド・オプティクスには、高解像力が得られるようにデザインされたM12 Sマウントレンズの複数の製品群があります。この高性能レンズは、メタルハウジング内に複数枚のガラス製レンズ素子を実装し、各製品群が顧客のアプリケーションニーズに合致するよう仕様を最適化しています。

技術情報

#37-522, 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Distortion Plot
#37-522, 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Distortion Plot
#37-522, 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Relative Illumination Plot
#37-522, 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Relative Illumination Plot
#37-522, 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#37-522, 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#37-522, 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f2.4
#37-522, 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f2.4
#37-522, 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f2.4
#37-522, 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f2.4
#37-522, 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f2.4
#37-522, 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f2.4
#37-522, 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f2.4
#37-522, 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f2.4
#37-522, 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2.4
#37-522, 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2.4
#37-522, 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2.4
#37-522, 8mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2.4

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
液体レンズ用ドライバーボード Maxim I2C/DC #12-248 ¥35,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program