製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

8mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens

8mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens

8mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens

8mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens
×
商品コード #22-834 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥110,400
数量 1+
¥110,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
Infinite Conjugate

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
73.67
最大直径 (mm):
55.00
外径 (mm):
55.00
自重 (g):
175
像側最大繰り出し量 (mm):
7.17
最大全長 (mm):
66.68
最小全長 (mm):
66.50

光学的特性

水平方向実視野 @ 1.2型センサー:
85.8°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
55.8°
水平方向実視野 @ 1型センサー:
75.2°
最大イメージサークル (mm):
19.30
開口数 NA, 物体側:
0.000285
水平方向実視野 @ 最大センサー:
85.8°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
81.0°
素子の枚数 (群数):
12 (9)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
46.8°
波長範囲 (nm):
425 - 675
焦点距離 FL (mm):
8.00
光学倍率 PMAG:
0.016
作動距離 (mm):
500 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
2.8 - 16
コーティング:
425 - 675 BBAR
コーティングスペック:
425 - 675 BBAR
入射瞳位置 (mm):
21.362
物空間側主平面 (mm):
28.07
像空間側主平面 (mm):
-8.41
最大ディストーション (%):
6.7
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
Horizontal: 85.8° Vertical: 74.0° Diagonal: 113.4°
射出瞳位置 (mm):
-43.257

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1.2"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
N/a
対物側のマウント:
N/a
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 写真測量に最適なコンパクトな無限共役レンズ
  • 8mm、16mm、25mm、35mmの焦点距離
  • 1.2型センサー対応Cマウントレンズ
  • 24.4 メガピクセル (2.7µmのピクセルサイズ) までに対応

TECHSPEC® UAV シリーズ 固定焦点レンズは、自律走行車やドローン搭載用に、第4世代ソニー Pregius 1.2型 IMX530/IMX540 センサー用にデザインされた小型・軽量の無限共役レンズです。このレンズは、正確な調査結果を可能にするために、低GSD (Ground Separation Distance) でデザインされており、8mm、16mm、25mm、35mmの焦点距離オプションでラインナップします。F2.8開口は、光のスループットや高解像力性能を向上させます。TECHSPEC UAV シリーズ 固定焦点レンズは、Cマウント採用で、不要な調整を防ぐためのロック機構付きのピント調整リングと絞りリングと、標準的な光学フィルターを装着するためのフィルターマウントを装備します。このレンズは、ドローンマッピングや測量、空撮、写真測量のアプリケーションに最適です。

補足: OEM向けの数量や価格はお問い合わせください。

技術情報

#22-834 - 8mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#22-834 - 8mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#22-834 - 8mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#22-834 - 8mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#22-834 - 8mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, Infinity Working Distance, f2.8
#22-834 - 8mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, Infinity Working Distance, f2.8

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう