製品がカートに追加されました

広角ラージフォーマット Fマウントレンズ 8mm

Wide Angle Large Format F-Mount Lenses

Wide Angle Large Format F-Mount Lenses

×
商品コード #14-260 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥102,200
数量 1+
¥102,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
72.60
最大直径 (mm):
77.8
自重 (g):
410

光学的特性

最大イメージサークル (mm):
28.70
焦点距離 FL (mm):
8.00
作動距離 (mm):
270 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/3.5 - f/22
ディストーション (%):
<40
水平方向実視野 @ APS-Cセンサー:
180°
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
APS-C

ねじ径 & 固定

マウント:
F-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 対角43.3mm (35mm判 フルフレーム) までの大判センサーに対応
  • 広い画角と大きな実視野
  • ロックネジの付いたピントと絞り調整リング
  • 8mm から 24mm までの焦点距離

広角ラージフォーマットFマウントレンズは、中判および大判センサーで超広視野が得られるようにデザインされ、短い焦点距離を必要とするアプリケーションに最適です。焦点距離 8mmのレンズは、APS-C (対角 27.9mm) センサー上で魚眼画像をつくるようにデザインされ、ピントの再調整作業を制限して視野全体で大きな物体にピントを合わせることができます。焦点距離 14mmと24mmのレンズは、35mm判 (対角 43.3mm) の大判センサー用にデザインされています。14mmレンズはフル開口のF2.8でも優れた画質が得られる多才性があるのに対し、24mmレンズは明るいF1.4の口径を装備します。広角ラージフォーマットFマウントレンズは、フレアやゴーストの発生を最小限に抑える多層ARコーティングが施されており、優れた画質とコントラストを確実にします。どのレンズも、ロック可能なピント調整と絞りリングを装備。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program