製品がカートに追加されました

小径プラスチック非球面レンズ 8 x 6.9

×
商品コード #14-572 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,700
数量 1-10
¥4,700
数量 11+
¥3,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
8.00 ±0.20
有効径 CA (mm):
7.00
コバ厚 ET (mm):
1.22
中心厚 CT (mm):
3.00

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
6.90 @ 550nm
開口数 NA:
0.58
バックフォーカス BFL (mm):
6.11
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic V825
焦点距離公差 (%):
±1.5
非球面設計波長 (nm):
550
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
Fナンバー:
0.86
波長範囲 (nm):
400 - 1500

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • OEM インテグレーションを容易にする小口径デザイン
  • 高NA 設計
  • メディカルや診断装置用に最適

小径プラスチック非球面レンズは、OEM インテグレーションを念頭にデザインされています。小口径、軽量な材質、高NA デザインは、メディカルデバイスや診断装置、或いはウェラブル用途に最適です。デザインインテグレーションをサポートする設計データを公開。

補足: 特注コーティングの引き合いは、別途ご相談ください。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう