製品がカートに追加されました

超高解像力固定焦点レンズ 8.5mm

#68-684

#68-684 #68-681
×
商品コード #68-682 お問い合わせ
×
類似する製品
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥224,700
数量 1+
¥224,700
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
56.00
最大直径 (mm):
36.0
自重 (g):
115.00

光学的特性

実視野 @ 最短作動距離 (mm):
96.5
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
96.5mm - 40.8°
最大イメージサークル (mm):
11.00
焦点距離 FL (mm):
8.50
作動距離 (mm):
100 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.8 - f/22
最大ディストーション (%):
<0.31%
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M34 x 0.50
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 2/3型対応のCマウントレンズ
  • 最大10 メガピクセル (2.4µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 400 - 1000nm の透過波長域
  • 8mm から 50mm までの焦点距離

視野中央で10メガピクセルの解像力が得られるようデザインされた低ディストーション特性の高解像力レンズです。焦点距離別に7モデルが選べます。レンズのピント調整時に常に最適な画像が得られるよう考案されたフローティングフォーカス機構と、非球面レンズの使用により、100mm~∞の広範な作動距離においてもその卓越した性能を維持することができます。手動のピント調整リングとアイリス絞りを装備。どちらのリングにも、リング位置固定用のロックねじを装備。対物レンズ側にはフィルターマウントを採用し、多様な撮像ニーズに対応します。

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう