製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS C シリーズ SWIR 固定焦点レンズ 8.5mm

C シリーズ SWIR 固定焦点レンズ

C シリーズ SWIR 固定焦点レンズ

C シリーズ SWIR 固定焦点レンズ
×
商品コード #23-219 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥51,850
数量 1+
¥51,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
Compact Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
34.50
最大直径 (mm):
32.0
外径 (mm):
32.0
自重 (g):
80
像側最大繰り出し量 (mm):
0

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
43.6°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
60.4 °
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
32.6 °
最大イメージサークル (mm):
11.00
開口数 NA, 物体側:
0.0289
水平方向実視野 @ 最大センサー:
60.6 °
素子の枚数 (群数):
7 (5)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
49.2 °
波長範囲 (nm):
900 - 1700
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
39.5°
焦点距離 FL (mm):
8.50
光学倍率 PMAG:
0.077
作動距離 (mm):
100 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.3 - f/16
コーティング:
900 - 1700nm BBAR
コーティングスペック:
900 - 1700nm BBAR
入射瞳位置 (mm):
8.22
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
24.4°
物空間側主平面 (mm):
14.08
像空間側主平面 (mm):
6.67
最大ディストーション (%):
-18.4
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
Horizontal: 60.4 °
Vertical: 44.9 °
Diagonal: 76.7 °
射出瞳位置 (mm):
-12.23
レンズ波長域:
SWIR

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M25.5 x 0.50 (Female)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最大2/3型までに対応するCマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 900-1700nm 波長域用のコンパクト (C) なSWIRレンズ
  • 3.5mm から 100mm の焦点距離

TECHSPEC® C シリーズ SWIR 固定焦点レンズは、TECHSPEC® SWIR シリーズ 固定焦点レンズを置き換える低コストオプションとしてデザインされた小型・軽量レンズです。このレンズは、大きな最大開口に、900 – 1700nm波長域用に最適化された広帯域ARコーティングとファクトリーオートメーションや検査を念頭においた作動距離や解像力要件でデザインされています。アプリケーションの目標とするスペクトル範囲で最善の解像力と性能を得るために、SWIR用のマシンビジョンフィルターやSWIR用のLED照明器を推奨いたします。TECHSPEC C シリーズ SWIR 固定焦点レンズは、製造公差を厳格にしており、レンズ間の性能個体差が少ない、高次元のイメージング性能を実現し、複数台のシステムへの簡単実装を確実にします。可視 あるいは VIS-NIR のスペクトル域で性能を最適化したレンズもラインナップするC シリーズ レンズは、様々なマシンビジョン、ファクトリーオートメーション、および自律型アプリケーションに最適です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program