製品がカートに追加されました

850nm, 130mW, SMA Connector, Fiber-Coupled LED

デジタルファイバーカップリングLED

デジタルファイバーカップリングLED

×
商品コード #70-911 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥189,000
数量 1+
¥189,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

動作寿命 (時間):
~10,000
キットの構成:
1 x Fiber-coupled LED Unit
1 x 12V DC Power Supply
1 x International AC Socket Clip
1 x USB to RS232 adapter cable
補足:
Fiberoptic Patch Cords sold separately

光学的特性

カラー:
Infrared
波長 (nm):
850.00 (Nominal)
バンド幅 (nm):
33 (FWHM)

電気的特性

出力 (mW):
130 (typical, with 1000micron Core Fiber 0.50NA)

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
SMA

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 275 - 940nmまでの波長および広帯域と白色LEDオプション
  • 最大250mWまでの高出力
  • 使い勝手を考慮したドライバーとコントローラー搭載

デジタルファイバーカップリングLEDは、コンパクトで使いやすいフォームファクター内でスペクトル的に安定した高放射パワーを行います。ドライバーとコントローラーを内蔵し、出力、出力ディレイ、トリガー、パルス時間に加え、パルス幅変調 (PWM) 周波数やデューティサイクルなど、一連のLEDパラメータを直感的なソフトウェアインターフェースを利用して制御できます。パッシブ・サーマルマネジメント設計のこのLEDは、エネルギーを消費するノイズの大きな空冷ファンの必要性をなくし、ランプ交換をすることなく長寿命化を実現します。デジタルファイバーカップリングLEDは、分光学、光遺伝学、蛍光励起、光線力学的療法 (PDT)、およびUVベースの化学・生物学分析など、ライフサイエンスや医療アプリケーションでの使用に最適です。ダウンロード可能なユーザーフレンドリーなGUIは、シリアル通信を通じて、コンピュータ制御やLabVIEW、MATLAB、およびPythonをはじめとする一連のプログラミング言語内への統合を可能にします。

補足: 最大出力を得るために、コア径が大きく、開口数 (NA) が高いファイバーパッチコードを用いて、カップリング効率を最適化することを推奨いたします。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
0.63 NA Patchcord 1000 Micron Fiber w/ SMA Connector #70-916 New ¥19,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
0.58 NA Patchcord 1000 Micron Fiber w/ SMA Connector #70-917 New ¥22,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
0.50 NA Patchcord 1000 Micron Fiber w/ SMA Connector #70-918 New ¥46,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
0.22 NA Patchcord 1000 Micron Fiber w/ SMA Connector #70-919 New ¥49,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Collimator Lens Diameter 12.5 mm, Molded glass NA 0.63 w/ SMA Connector #70-920 New ¥32,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Collimator Lens Diameter 30 mm, Molded glass NA 0.63 w/ SMA Connector #70-921 New ¥51,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
DIN Rail Mount Kit #70-922 New ¥7,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Right-Angle Flange Mount Pair #70-923 New ¥7,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program