製品がカートに追加されました

ISP 赤外用ブリュースターウインドウ Ge 84 x 20.3 x 3T

ISP Optics の更なる情報へ

ISP Optics Germanium (Ge) Brewster Window | GE-BW-84

×
商品コード #24-707 在庫処分品 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,488 ¥101,950
数量 1+
¥25,488 ¥101,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
67.20 x 16.24 (Elliptical)
寸法 (mm):
84.00 x 20.30 ±0.13
全厚 (mm):
3.00 ±0.13
コーティング:
Uncoated
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
6.1
比重 (g/cm3):
5.33
屈折率 nd:
4.002 @ 11µm
ヌープ硬度 (kg/mm2):
780
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.28
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
平面度 (P-V):
λ/20 @ 10.6μm
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
タイプ:
Protective Window
波長範囲 (nm):
2000 - 14000
ヤング率 (GPa):
102.7
モデルナンバー:
GE-BW-84

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • p偏光の光を反射損失なしで透過
  • IR スペクトルでの偏光分離に最適
  • ゲルマニウム (Ge) かジンクセレン (ZnSe) の基板オプション
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください

ISP Optics 赤外用ブリュースターウインドウは、p偏光とs偏光の光を分離するのに用いられる未コートのゲルマニウム (Ge) とジンクセレン (ZnSe) ウインドウです。ブリュースター角 (ZnSeでは10.6µmで67.4°、Geでは10.6µmで76.0°) に配置すると、光のp偏光成分は反射損失なしで透過されます。光のs偏光成分はフレネル反射を介して反射され、ZnSeではs偏光の約50%が反射されるのに対し、より高い屈折率のGeは87%近くを反射します。ISP Optics 赤外用ブリュースターウインドウは、ブリュースター角で用いる時に正方形の入力開口になるようにデザインされており、単独使用あるいは対で用いて光学系内の偏光子、検光子、アッテネーター、あるいはアイソレーターとして使用することができます。

補足: ジンクセレンは有毒物質のため、取り扱いには特に注意が必要です。汚染のリスクを避けるため、ゴムまたはプラスチック製の手袋を必ず着用ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう