製品がカートに追加されました

4-6λ アルミコートミラー 81 x 100

4 - 6λ 平面ミラー

×
商品コード #41-621 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,700
数量 1-5
¥5,700
数量 6+
¥4,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
81.0 x 100.0 ±0.76
面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
>90
全厚 (mm):
1.00
全長 (mm):
100.00
全幅 (mm):
81.00

光学的特性

平面度 (P-V):
4 - 6λ
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
コーティングスペック:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
コーティング:
Protected Aluminum (400-700nm)
コーティングタイプ:
Metal
入射角 (°):
45.00
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 形状やサイズ別に広範にラインナップ
  • 可視光の85%超を反射
  • 特注サイズはお問い合わせください

4 - 6λ 平面ミラーは、広範なアプリケーションに対して経済的な選択肢です。この平面ミラーは、ガラス基板の前面側に高反射率コーティングを蒸着します。基板形状は、円形、正方形、矩形でラインナップします。矩形型の4 - 6λ 平面ミラーは、45°設置で光路を90°曲げる必要のあるアプリケーションに理想的です。本ミラーは、保護膜付きアルミコーティングを採用し、可視光の85%超を反射します。

ご必要な製品が見つかりませんか? 簡単入力の特注見積り依頼ツールでお問い合わせください。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
中型ミラーマウント アングル 114.3mm Adjustable - Tip-Tilt #36-482 ¥49,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう