製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 耐久化 ブルー M12 マウントレンズ 8mm F4.0

8mm FL Rugged Blue Series M12 Lens

8mm FL Rugged Blue Series M12 Lens
×
商品コード #36-365 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,600
数量 1+
¥14,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
M12 Imaging Lens
IR カットフィルター:
No

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
12.30
最大直径 (mm):
14
外径 (mm):
14
自重 (g):
3

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
94.0mm - 34.2°
最大イメージサークル (mm):
6.00
開口数 NA, 物体側:
0.0064
水平方向実視野 @ 最大センサー:
94.0mm - 34.2°
素子の枚数 (群数):
5(5)
波長範囲 (nm):
400 - 700
焦点距離 FL (mm):
8.00
光学倍率 PMAG:
0.053X
作動距離 (mm):
150 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/4
ディストーション (%):
-3.63 @ Full Field
バックフォーカス BFL (mm):
8.8 - 8.6
コーティングスペック:
λ/4 MgF2 @ 550nm
入射瞳位置 (mm):
5.04
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
69.8mm - 25.7°
物空間側主平面 (mm):
8.13
像空間側主平面 (mm):
0.94
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 92.8mm - 34.2°
Vertical: 68.9mm - 25.7°
Diagonal: 117.5mm - 42.6°
射出瞳位置 (mm):
-4.09
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/3"

ねじ径 & 固定

マウント:
M12 x 0.5 (S-Mount)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最大 ½型までに対応したSマウントレンズ
  • 5 メガピクセル (1.4µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 個々の構成レンズを所定の位置に接着固定した50G対応耐久化レンズ
  • 2mm から 25mm までの焦点距離
  • 耐久化していないデザインもラインナップ

TECHSPEC® 耐久化ブルーシリーズ M12マウントレンズは、衝撃や振動時にレンズが損傷するのを防ぎ、画素シフト低減と光学的ポインティング安定性の維持を実現する、安定化目的の耐久化が行われています。複数枚の精密ガラスレンズ素子で構成された本製品は、各レンズ素子が小型のアルミ鏡筒内に接着固定されています。この接着固定により、外部要因により発生する画素シフトを最小限に抑えます。強い振動や衝撃の後でも物体のイメージマッピングが維持され、画面中心にマップされた被写体の中心部は、同じ位置で常にマップされます。TECHSPEC 耐久化ブルーシリーズ M12マウントレンズは、計測やゲージ、3Dビジョンやロボット工学、センシングや自動運転技術、更にはオブジェクトトラッキングといったキャリブレーションのとれたイメージングアプリケーションに最適です。このレンズは、F2.5 から F8.0 までの固定絞りオプションをラインナップします。

エドモンド・オプティクスには、高解像力が得られるようにデザインされたM12 Sマウントレンズの複数の製品群があります。この高性能レンズは、メタルハウジング内に複数枚のガラス製レンズ素子を実装し、各製品群が顧客のアプリケーションニーズに合致するよう仕様を最適化しています。

技術情報

#36-365, 8.0mm FL f/4 Rugged Blue Series M12 Lens, Distortion Plot
#36-365, 8.0mm FL f/4 Rugged Blue Series M12 Lens, Distortion Plot
#36-365, 8.0mm FL f/4 Rugged Blue Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#36-365, 8.0mm FL f/4 Rugged Blue Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#36-365, 8.0mm FL f/4 Rugged Blue Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-365, 8.0mm FL f/4 Rugged Blue Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-365, 8.0mm FL f/4 Rugged Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f4
#36-365, 8.0mm FL f/4 Rugged Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f4
#36-365, 8.0mm FL f/4 Rugged Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f4
#36-365, 8.0mm FL f/4 Rugged Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f4
#36-365, 8.0mm FL f/4 Rugged Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 350mm Working Distance, f4
#36-365, 8.0mm FL f/4 Rugged Blue Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 350mm Working Distance, f4
#36-365, 8.0mm FL f/4 Rugged Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 350mm Working Distance, f4
#36-365, 8.0mm FL f/4 Rugged Blue Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 350mm Working Distance, f4
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program