製品がカートに追加されました

焦点深度拡張 メタレンズ 808nm 50 +/-.25mm FL

焦点深度拡張 (EDOF) メタレンズ

焦点深度拡張 (EDOF) メタレンズ

焦点深度拡張 (EDOF) メタレンズ
×
商品コード #90-147 New 12 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥128,100
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥128,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
0.45
有効径 CA (mm):
10
直径 (mm):
25.40

光学的特性

ピント調整範囲 (mm):
0.5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
コーティング:
AR Coating (808nm)
設計波長 DWL (nm):
808
焦点距離 EFL (mm):
50.00
スポットサイズ (μm):
< 15

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 200 – 250mmと50 – 62.5mmの焦点深度レンジオプション
  • 平面形状で極薄の0.45mm厚
  • 808, 1030 & 1064nm のオプション

焦点深度拡張 (Extended Depth of Focus; EDOF) メタレンズは、サブ波長ナノ構造を活用して、808nm、1030nm、および1064nmの光学系に対して完全な波面制御を実現するように作られています。0.45mm厚の本メタレンズは、かさばるマルチ素子アッセンブリやアキシコンを単一の平面素子に置き換え、イメージングやセンシングシステムの小型化を可能にします。このメタレンズは、200mmの焦点距離で200 – 250mmまでに50μm未満のスポットサイズを維持するものか、50mmの焦点距離で50 – 62.5mmまでに15μm未満のスポットサイズを維持するものをラインナップします。焦点深度拡張 (EDOF) メタレンズは、レーザー切断、レーザーマーキング、およびビーム整形アプリケーションに最適で、超短パルスフェムト秒レーザーにも対応可能です。

補足: 焦点深度拡張 (EDOF) メタレンズは、非常に薄く、ナノ構造面には決して触れたり、他の面と接触させたりしないようにしてください。この光学部品を取り扱う際は、グローブや指サックをご使用ください。部品を洗浄する際は、純水ですすぎ、イオン化したエアフローで乾燥させます。

取扱い上の注意

これらの光学部品は、損傷を防ぎ、長期的な性能を維持するために特別な取り扱いが必要です。光学品質を保つためには、適切な取り扱い、クリーニング、および保管が重要です。手順やベストプラクティスについては、光学部品洗浄に関する関連資料をご覧ください。ご不明な点がございましたら、メールまたはチャットで技術サポートまでお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;