製品がカートに追加されました

800nm CWL, 25mm Dia.,High Transmission Traditional Coated 20nm Bandpass Filter

高透過率ソフトコートバンドパスフィルター

高透過率ソフトコートバンドパスフィルター

×
商品コード #71-727 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥28,700
数量 1+
¥28,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Bandpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0/-0.25
有効径 CA (mm):
21.0
全厚 (mm):
5.90
構造:
Mounted in Black Anodized Ring

光学的特性

中心波長 CWL (nm):
800.00
中心波長 CWL 公差 (nm):
+2/-2
半値全幅 FWHM (nm):
20.00
半値全幅 FWHM 公差 (nm):
±4
最小透過率 (%):
80
コーティング:
Traditional Coated
ブロッキング波長域 (nm):
1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-50 to +70

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 最大80%までのパスバンド透過率
  • 441.6 ~ 1064nmの波長オプションで10, 20, 40nmのバンド幅
  • メディカルや分析アプリケーション用に最適

高透過率ソフトコートバンドパスフィルターは、遠赤外域でのブロッキングを必要としない状況向けにデザインされ、パスバンド領域で最大80%までの透過率と、可視とNIRの波長域で良好なブロッキングを可能にします。一般的なレーザー、水銀、バイオメディカル、およびスペクトル線分析用に対応する本フィルターは、可視やNIR波長の広い領域をカバーします。ハーメチックシールとアルマイト処理された金枠は、高湿環境下でも性能を維持し、欠けや傷から製品を保護するのに役立ちます。高透過率ソフトコートバンドパスフィルターは、分光放射、医療診断、化学分析、および比色測定など、一連の科学・医療アプリケーションに最適です。より広いブロッキング領域を必要とするアプリケーション用にはソフトコートバンドパスフィルターをラインナップし、また90%以上の高透過率を必要とするアプリケーション用にはハードコートバンドパスフィルターが最良に機能します。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう