製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

低GDD 誘電体膜超短パルス用ミラー 800nm, 45° 50.8mm

×
商品コード #26-831 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥39,600
数量 1-5
¥39,600
数量 6+
¥38,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
9.53 ±0.20
平行度 (分):
<3
有効径 (%):
90
基板裏面側:
Commercial Polish

光学的特性

入射角 (°):
45
コーティング:
Ultrafast (750-850nm)
設計波長 DWL (nm):
800
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
コーティングスペック:
R(avg) S & P >99.90% @ 800nm @ 45° AOI
R(avg) >99.7% @ 770 - 830nm @ 45° AOI
波長範囲 (nm):
750 - 850
平面度 (P-V):
λ/8 over 70% CA
コーティングタイプ:
Dielectric
GDD スペック:
±10 fs2 @ 750 - 850nm @ 45° AOI (s-pol)
±20 fs2 @ 770 - 830nm @ 45° AOI (p-pol)

環境および耐久性的要素

耐久性:
MIL-PRF-13830B

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 設計波長域で最小±20fs2までのGDD
  • 99.9%超の反射率
  • チタンサファイアやイッテルビウム (Yb) ドープの超短パルスレーザーに最適

TECHSPEC® 低GDD 誘電体膜超短パルス用レーザーミラーは、合成石英基板に施した誘電体多層膜で99.9%超の優れた反射率と低熱膨張係数を実現し、超短パルスビームの伝送アプリケーションに最適にします。本ミラーは、設計波長域での群遅延分散 (GDD) がほぼゼロで、反射したビームの分散を最小化します。TECHSPEC® 低GDD 誘電体膜超短パルス用レーザーミラーは、レーザーのマシニングや溶接など、チタンサファイアやイッテルビウム (Yb) ドープレーザーの基本波や第二高調波を利用する際に最適です。

補足: 波長や入射角、あるいはサイズで特注のTECHSPEC 低GDD 超短パルス用レーザーミラーがアプリケーション上必要になる場合は、お問い合わせください。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう