製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 超短パルスレーザー用薄膜偏光板 12.7mm 800nm

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

×
商品コード #13-054 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥45,800
数量 1-4
¥45,800
数量 5+
¥40,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
3.00 ±0.10
平行度 (分):
<3
有効径 (%):
85

光学的特性

入射角 (°):
45 ±1
コーティング:
Thin Film Dielectric
設計波長 DWL (nm):
800
消光比:
1000:1
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
透過波面精度, P-V:
λ/10 @ 633nm
コーティングスペック:
S1: Rs >99.8% @ 800nm, Tp >98% @ 800nm
S2: Rp <0.1% @ 800nm

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • チタンサファイヤやYbドープ超短パルスレーザーに最適
  • 45°入射でのs偏光とp偏光の分離用に最適化
  • 設計波長で1000:1の高消光比

TECHSPEC® 超短パルスレーザー用薄膜偏光板は、薄膜コーティング技術を用いて、800nmと1030nmで最適な性能を実現します。本偏光板に採用するイオンビームスパッタリング (IBS) コーティングは、45°入射でs偏光の99.8%以上を反射し、p偏光の98%以上を透過します。TECHSPEC 超短パルスレーザー用薄膜偏光板は、チタンサファイヤやYbドープレーザーといったウルトラファストレーザー光源との使用に最適です。アプリケーション上、特注サイズや特注コーティングの超短パルスレーザー用薄膜偏光板が必要となる場合は、お問い合わせください。

補足: 偏光板側面部にある矢印は、薄膜偏光コーティングの着いた面を表します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう