製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ダイクロイックショートパスフィルター 800nm 12.5mm

ダイクロイックショートパスフィルター

ダイクロイックショートパスフィルター

×
商品コード #69-184 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,150
数量 1-5
¥17,150
数量 6+
¥13,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Dichroic Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50
全厚 (mm):
1.05
全厚公差 (mm):
±0.1
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

光学的特性

入射角 (°):
45
カットオフ波長 (nm):
800.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Hard Coated
p偏光の透過率 (%):
>80
反射率 (%):
>97 Average Polarization
反射帯 (nm):
850 - 1050
s偏光の透過率 (%):
>80
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
>85 Average Polarization
透過波長 (nm):
400 - 775
透過波面精度, RMS:
λ/4
カットオン/カットオフスロープ (%):
3.00
カットオフ波長公差 (%):
±2
s偏光の反射率 (%):
>95
p偏光の反射率 (%):
>95
コーティングスペック:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered
Surface 2: AR Coated
波長範囲 (nm):
400 - 1050

環境および耐久性的要素

耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • シャープなカットオフ波長
  • 幅広い透過と反射域
  • 一連の共通サイズでラインナップ

TECHSPEC® ダイクロイックショートパスフィルターは、45°の入射角でデザインされています。透過しない光は、光路を90°曲げて反射するため、蛍光アプリケーションでの使用やスペクトル別のビーム分割用に最適です。低偏光依存性で広帯域に機能し、基板には精密な合成石英ガラスを使用しています。TECHSPEC ダイクロイックショートパスフィルターは、シャープなカットオフ波長をもち、システム実装を容易にする広範なサイズでラインナップします。本フィルターは、TECHSPEC ダイクロイックロングパスフィルターと組み合わせて、カスタムのバンドパスフィルターを構築することができます。

補足: フィルターの端面上にある山形のマークは、光が入射すべき主要フィルターコーティングが施された第一面を指しています。

技術情報

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう