製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

25.4mm Dia. Uncoated, Silicon, Laser Mirror

×
商品コード #90-139 New 3 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,900
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥13,900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Mirror Substrate

物理的および機械的特性

平行度 (分):
<3
有効径 CA (%):
90
基板裏面側:
Commercial Polish
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
6.35 ±0.10

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
コーティングスペック:
N/A
平面度 (P-V):
λ/10
コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Grade Silicon

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • シリコン基板で熱的要求の厳しい超短パルス構成に対応
  • λ/10の平面度と40-20の表面品質
  • コーティングの柔軟性とシステム実装に向けた標準直径でラインナップ

TECHSPEC® シリコンレーザーミラー基板は、熱伝導性の高いシリコン基板を採用し、熱的要求の厳しいハイパワーや超短パルスレーザーアプリケーション用にデザインされています。光学セットアップが困難なところでの効率的な熱分布用に最適化したこの基板は、熱によって誘発される波面歪みを軽減するのに役立ちます。コーティングするだけのパーツとしてデザインされたTECHSPEC シリコンレーザーミラー基板は、特注の広帯域あるいは低分散ミラーソリューションに向けて柔軟性の高い基板となります。12.7mm、25.4mm、および50.8mm径でラインナップする本ミラーは、レーザーシステム構成内への広範な実装に向けて柔軟性を提供します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;