製品がカートに追加されました

8ピン ヒロセコネクター付きGPIOケーブル 4.5M

Teledyne FLIR の更なる情報へ

Flea3/Grasshopper3 8-pin GPIO Hirose Connector Cable, 4.5m, #88-060

Flea3/Grasshopper3 8-pin GPIO Hirose Connector Cable, 4.5m, #88-060
×
商品コード #88-060 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,000
数量 1+
¥8,000
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Camera Accessory

ハードウェア & インターフェース接続

ケーブル長 (m):
4.5

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品詳細

  • 高解像度、高感度センサーを搭載
  • USB 3.0インターフェースによる高フレームレート駆動
  • イメージキャプチャーソフトウェアとSDK付属

Teledyne Imaging FLIR/IIS Grasshopper®3:マシンビジョン用エリアスキャンカメラ

Grasshopper®3は 、カメラリンクやデュアルGigE LAGソリューションに代わる、コスト効率が高く、パワフルかつ使いやすいソリューションを提供します。 

Grasshopper®3 カメラは、プログレッシブスキャンのメリットに、USB 3.0 インターフェースの手頃さやデータスループットを兼備します。この高性能カメラは、CMOSセンサーを用いて一連の性能があります。  そのFPGAとフレームバッファベースのアーキテクチャーは、最適な信頼性、豊富な装備、および色補間、ガンマ、ルックアップテーブル機能をはじめとする完全な画像処理パイプラインを提供します。

補足: 駆動の際は、USB 3.0ケーブル (別売り) が必要になります。オプションでパワーサプライ (#86-784) をラインナップ。ソフトウェアのダウンロードはこちらへ。FLIR社は、以前までPoint Grey社として知られていました。

装備 

  • 小型フォームファクター 
  • 2.3~12メガピクセルセンサーまでの解像度を持つUSB 3.0モデル
  • 高い帯域幅性能を実現する2.3メガピクセルモデル
  • 解像度やセンサーサイズ別にさまざまなCMOSセンサーオプション
  • 忠実な色を再現する色変換ツール 
  • Spinnaker SDKとコードサンプル

アプリケーション 

  • ファクトリーオートメーション 
  • 3D測定
  • フラットパネル検査
  • ライフサイエンス機器 
  • 生体認証キオスクソリューション 
  • 眼科学 
  • 高度道路交通システム

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
USB 3.1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 3m #86-770 ¥3,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 Gen 1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 5m #88-058 ¥5,350   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Flea 3 / Grasshopper 3 カメラ用12Vパワーサプライ #86-784 ¥12,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB3.0 FLEA®3カメラ用GPIOコネクター #86-771 ¥4,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
8ピン ヒロセコネクター付きGPIOケーブル 1M #88-059 ¥7,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
8ピン ヒロセコネクター付きGPIOケーブル 4.5M #88-060 ¥8,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
GRASSHOPPER 用三脚アダプター #88-057 ¥1,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB 3.1 PCIe 2ポート インタ-フェースカード #86-769 ¥7,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4ポート インタ-フェースカード #89-539 ¥11,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB3.1 4ポート ロッキングスクリュー付きHUB (電源付き) #89-540 ¥22,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう