製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/8放物面ミラー 203.2 x 1219.2 AL

×
商品コード #32-074-522 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥129,200
数量 1-2
¥129,200
数量 3+
¥109,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Parabolic Mirror

物理的および機械的特性

直径 (インチ):
8.0 +0.06/-0
直径 (mm):
203.20 +1.5/-0
基板裏面側:
Ground
有効径 CA (mm):
183
コバ厚 ET (インチ):
1.37
コバ厚 ET (mm):
34.80

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離公差 (%):
±1.5
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
基板面精度 :
λ/8
焦点距離 EFL (インチ):
48.0
焦点距離 EFL (mm):
1,219.20
曲率半径 (mm):
2,438.40
絞り範囲 (Fナンバー):
f/6
コーティング:
Protected Aluminum (400-2000nm)
コーティングスペック:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
コーティングタイプ:
Metal
波長域 (μm):
0.4 - 2
波長範囲 (nm):
400 - 2000
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • λ/8の基板面精度
  • 412.8mm径までの広範なサイズ
  • 豊富なコーティングオプションを提供

TECHSPEC® λ/8精密放物面ミラーは、基板に熱的安定性に優れたBOROFLOAT®ガラスを使用し、76.2mmから412.8mm径までのサイズをラインナップします。広範なアプリケーションに対して理想的です。増反射用の金属膜は、エドモンド・オプティクス標準の全 3 種類が選べます。またカスタムコーティングを行うのに便利な未コート品もラインナップします。

412.8mm径のミラーは、基板裏面側を特殊研削加工しています。これにより、同サイズの標準的ミラーブランクの40%軽量化を実現しています。

技術情報

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう