製品がカートに追加されました

広角ビデオズームレンズ 8-48mm

#53-152

×
商品コード #53-152 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥73,300
数量 1+
¥73,300
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
実視野 @ 最短作動距離 (mm):
984 - 168
ズーム比:
6:1

概要

タイプ:
Zoom Lens, Macro

物理的および機械的特性

全長 (mm):
97.00
最大直径 (mm):
51.00
自重 (g):
305.00

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
44.6° - 8.0°
焦点距離 FL (mm):
8.00 - 48
作動距離 (mm):
1,200 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.2 - f/16
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/2"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M49.0 x 0.75
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ズーム、ピント調整、絞りを手動調節
  • リング位置固定用のロックネジ装備
  • Cマウントデザイン

手動ビデオズームレンズは、焦点距離変更 (ズーム) や絞り、そしてピントを手動で調節できます。焦点距離の異なる何機種もの固定焦点レンズ (単焦点レンズ) が個々に持つ焦点距離の範囲を一台のレンズでカバーします。手動ビデオズームレンズは、画角を変更する必要がある際に用いることができます。検査やマシンビジョン、ロボット工学を始めとするアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう