このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
ねじ山変換アダプターは、ベンチトップ光学システムを構築する際の重要な部品です。オプトメカニクス部品は、広範なねじが施されているため、本アダプターの使用は、全ての光学ラボスペースに重要な追加装備となります。M6 - 1/4”-20 アダプターは、ミリねじとインチねじ間に互換性を持たせるのに用いられるのに対し、8-32 - 1/4”-20 アダプターは、インチねじを別のインチねじに変更するのに用いられます。またM16 x 1.0の付いたアダプターは、当社のねじ送りステージや回転ステージを始めとするさまざまなミリねじタイプのオプトメカニクス製品に適用可能です。TECHSPEC® マウントポスト用にデザインされた両オス型のねじ山変換アダプターは、TECHSPEC® オス-オス型アダプターをご使用ください。
Thread-to-thread adapters offer versatile connection solutions for seamlessly integrating English, Metric, or mixed-thread components within optical assemblies. These adapters are constructed for durability and accommodate a range of mounting requirements, from lightweight setups to more robust mechanical stages. Whether adapting between 8-32, 1/4"-20, M6, or M16 threads, they simplify system modifications and ensure stability for demanding benchtop configurations. They are ideal for both prototyping and permanent installations where adaptability and mechanical integrity are critical.
The adapters are made from precision-machined metals to ensure durability, stability, and long-term mechanical performance in optical systems.
Yes, adapters such as M6 x 1.0 to 1/4"-20 allow seamless integration between Metric and English thread standards in optical setups.
Yes, they are designed to maintain strong, reliable connections, suitable for both lightweight optics and heavier mechanical stage assemblies.
Thread adapters are essential for expanding system compatibility, allowing users to repurpose or upgrade optical setups without major redesigns.
A - Female Thread | B - Male Thread | C | D | E | Stock No. |
¼-20 x 0.25"L | M6-1.0 x 0.25"L | 0.375" | 0.38" | 0.63" | #53-927 |
M6-1.0 x 0.25"L | ¼-20 x 0.25"L | 0.375" | 0.38" | 0.63" | #53-928 |
8-32 x 0.2"L | ¼-20 x 0.25"L | 0.250" | 0.33" | 0.58" | #53-929 |
¼-20 x 0.25"L | 8-32 x 0.2"L | 0.375" | 0.38" | 0.58" | #53-930 |
M16-1.0 x 0.25"L | M6-1.0 x 0.25"L | 30mm | 10mm | 15mm | #55-453 |
M6-1.0 x 0.2"L | M16-1.0 x 0.2"L | 20mm | 6mm | 11mm | #55-036 |
M16-1.0 x 0.2"L | ¼-20 x 0.2"L | 20mm | 12mm | 17mm | #55-208 |
![]() |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地