製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS M6変換用アダプター (マウントポスト用)

×
商品コード #59-005 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,300
数量 1-9
¥1,300
数量 10+
¥1,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
8-32 (A), M6 x 1.0 (B)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • ステンレス製オス-オス型アダプター
  • マウントポストに付属のオス-オス型アダプターと接続的互換性あり
  • マウントポストの上部と下部に使用可能

 ハウジングの両端に所定の規格の雄ねじを施したオス-オス型アダプターは、マウントポストとその上に設置する光学マウント製品を繋ぎ合わせたり、或いはポストをブレッドボード上にねじ込むためのアダプターとして利用されます。アダプターの側面部にはレーザー彫刻を行い、そのねじ規格を刻印しているため、ねじの識別も容易です。ポスト下部にオス-オス型アダプターを用いると、一般的なセットスクリューを用いた接続よりも、ブレッドボード上への設置がより簡単になります。

#58-982 のオス-オス型アダプターは、No.8-32UNC インチねじポストに含まれています。
#58-984 のオス-オス型アダプターは、 M4 ミリねじポストに含まれています。

#58-983 のオス-オス型アダプターは、¼-20UNC インチねじポストに含まれています。
#58-985 のオス-オス型アダプターは、 M6 ミリねじポストに含まれています。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program