製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Vega ビームエキスパンダー 7X 532nm

7X, 532nm DA Fixed YAG Beam Expander, #35-112

×
商品コード #35-112 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥54,650
数量 1-9
¥54,650
数量 10+
¥48,250
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Beam Expander
スタイル:
Fixed Magnification

物理的および機械的特性

全長 (mm):
83.80
自重 (g):
171
ハウジング径 (mm):
39.95

光学的特性

入射角 (°):
0
コーティング:
Laser V-Coat (532nm)
設計波長 DWL (nm):
532
入射側開口径 (mm):
7.5
出射側開口径 (mm):
26
拡大力:
7X
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
透過率 (%):
>98.5 (nominal)
透過波面精度, P-V:
<λ/10 for 3.6mm input beam (nominal, λ = DWL)
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 532nm
波長範囲 (nm):
500 - 570
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns, 20Hz
ピント調整機構:
Rotating Optics
損傷閾値, パルス:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns, 20Hz

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
Input: Male M30 x 1
Output: Female M34 x 0.5 (not intended for use)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • レーザー波長用のARコート付き: 266nm, 355nm, 405nm, 532nm, 1064nm, 1940nm
  • 1.5Xから20Xまでの固定倍率をラインナップ
  • 回転式ピント調整機構で入射ビームの発散性を補正

TECHSPEC® Vega™ レーザーライン用ビームエキスパンダーは、材料加工や医療、或いは研究用を始めとする要求の厳しいレーザーアプリケーションに向けデザインされています。コンパクトサイズの本ビームエキスパンダーは、市販されるレーザーの主要な発振波長で最適化され、λ/10 の透過波面精度を実現する高い透過波面性能があります。ハイパワーレーザーへの対応を確実にするため、このビームエキスパンダーは光学系内部でゴースト像を結ばないようデザインされています。TECHSPEC Vega™ レーザーライン用ビームエキスパンダーは、M30 x 1 のねじ込み式マウントを採用し、他の製品との接続も容易にします。単品購入だけでなく、大量購入時においても優れたバリューを提供できます。

TECHSPEC Vega™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダーもラインナップ。コストをより重視するアプリケーションに向け、エドモンド・オプティクスはTECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG ビームエキスパンダー.も販売しています。He-Ne レーザーアプリケーションには、TECHSPEC Arcturus™ He-Ne ビームエキスパンダーをラインナップ。スライド式のピント調整機構を必要とする高精度アプリケーションには、TECHSPEC Draconis™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Draconis™ 広帯域ビームエキスパンダーをご覧ください。広帯域や超短パルスアプリケーションには、TECHSPEC Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーをラインナップ。

532nm バージョンは、515nm のレーザーアプリケーションに対応し、1064nm バージョンは、1030nm, 1070nm, 1080nm のレーザーアプリケーションでの使用に最適です。

Fixed Laser Beam Expanders

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう