製品がカートに追加されました

7mm Heavy Duty Clamp

7mm Heavy Duty Clamp

7mm Heavy Duty Clamp

×
商品コード #72-826 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,600
数量 1+
¥12,600
クイック見積り
見積依頼する

仕様


法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 7mmのハウジング径
  • ピント調節可能
  • 低電圧駆動
  • 反極保護回路搭載

マイクロ LDM レーザーダイオードモジュールは、非常にコンパクトなデザインを採用し、自動出力制御回路とピント調節可能な光学系を装備します。無骨なハウジング部は、ドライブ回路から電気的に絶縁された設計になっているため、ネガティブやフローティングの電源を使用する必要性を排除します。視認性の高い赤色レーザー出力により、日中の大抵の条件下でそのビームを視認することができます。マイクロ LDM レーザーダイオードモジュールのその他の特徴に、非球面レンズの使用、楕円ビーム出力、および小さな出力ビーム径や集光スポットサイズがあります。米国CDRH基準に準拠したIEC60825規格に適合。本製品の代表的アプリケーションに、アライメント/ポジショニング、バーコードリーダー、寸法スキャンニング、計測、イベント検出、ロボットコントロール、照準指定、エッジ検出、分析、およびセキュリティがあります。

本製品への推奨電源: #59-099

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
5V ユニバーサルACアダプター #59-099 ¥9,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
7mm Heavy Duty Clamp #72-826 New ¥12,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program