製品がカートに追加されました

エシェル反射型回折格子 79GPM 25 x 50 74°

Richardson Gratings™ の更なる情報へ
×
商品コード #15-743 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥40,600
数量 1+
¥40,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Echelle Grating
Master Reference:
402E

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
25.0 x 50.0 ±0.1
有効径 (%):
>90
構造:
Ruled Grating
全長 (mm):
50.00
全厚 (mm):
6.00 ±0.5
全幅 (mm):
25.00
基板上の格子エリアのセンタリング (mm) :
±1
端面への格子アライメント (°):
±0.15
格子間隔公差 (%) :
<0.05

光学的特性

格子周波数 (本/mm):
79
ブレーズ波長 (nm):
All
ブレーズ角度 (°):
74
コーティング:
Aluminium
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
反射波面, RMS:
λ/4
偏光状態:
Unpolarized
Spectral Order (m):
98

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最高の波長分解能と分散効率
  • 高次回折光での使用に向けた低格子周波数デザイン
  • 格子間隔公差 <0.05%
  • 特注サイズにも対応

Richardson Gratings™ エシェル反射型回折格子は、他の反射型回折格子と比較して優れた分解能と分散があります。この回折格子は、粗い格子間隔、比較的低い格子周波数、そして高いブレーズ角度といった特徴があります。近紫外 (NUV) 波長から赤外 (~20μm) までの使用に適します。Richardson Gratings™ エシェル反射型回折格子は、高い角度分散とスループットを持つコンパクトな高解像分光器などのアプリケーションに最適です。カスタムサイズもご要望に応じて対応可能です。

補足:回折格子の光学面は損傷を受けやすいため、取扱いの際は特に注意を要します。側面部のみを持ってお取り扱いください。埃を取り除くためのクリーニングが必要な場合は、クリーンな圧縮空気を用いた非接触洗浄を推奨します。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。