製品がカートに追加されました

フリースペース 光アイソレーター シングルステージ 780nm

780nm 単段型 フリースペース 光アイソレーター, #35-973

780nm 単段型 フリースペース 光アイソレーター, #35-973

×
商品コード #35-973 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥336,700
数量 1+
¥336,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Single Stage Optical Isolator
スタイル:
Faraday

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
4.7

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
780
最小透過率 (%):
85
透過率 (%):
92 (typical)
波長範囲 (nm):
750 - 810
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
40 W, 4 kW/cm2 @ DWL
通常アイソレーション @ DWL (dB):
43
最小アイソレーション @ DWL (dB):
38
損傷閾値, CW:
40 W, 4 kW/cm2 @ DWL

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+15 to +40

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 究極の安定性に向けた67dBまでのアイソレーション性能
  • 最大入射パワーに対し92%までの透過率
  • 4.7mmの入射開口

フリースペース 光アイソレーターは、高アイソレーション、高透過率、高パワー密度の優れた性能を提供するために設計・製造されます。どの製品もダイオードレーザーシステムの外部共振器内へのフィードバックを効果的に減らし、フリースペースファイバーカップリングからの戻り反射を阻止します。フリースペース 光アイソレーターは、光学系内の出力安定性を向上させ、繊細な光学部品を戻り反射光による損傷から守ります。本アイソレーターは、市販されている大抵の安定化レーザーに向けて最新鋭の保護を可能にし、要求の厳しいレーザーアプリケーションに最適です。

レーザーオプティクス

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう