製品がカートに追加されました

超狭帯域ハードコートバンドパスフィルター 780nm 25mm

Ultra Narrow Bandpass Filters

Ultra Narrow Bandpass Filters
×
商品コード #36-641 5-7営業日
×
その他の半値全幅オプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥214,900
数量 1-9
¥214,900
数量 10+
¥194,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Bandpass Filter
補足:
Filter Design: Multi-Cavity

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00
有効径 CA (mm):
21.34
構造:
Mounted in Black Anodized Ring
基板厚 (mm):
2.00

光学的特性

入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
6.00
中心波長 CWL (nm):
780.00
半値全幅 FWHM (nm):
1.20
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
最小透過率 (%):
>90
コーティング:
Hard Coated
透過率 (%):
Tabs >90 @ 780nm
ブロッキング波長域 (nm):
390 - 769, 791 - 1000

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
5.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 設計波長で透過率 >90%
  • ブロッキング領域にわたり >OD 8 までのブロッキング
  • 半値全幅は最小で <0.5nmまで

超狭帯域ハードコートバンドパスフィルターは、要求の厳しい医療用やレーザーアプリケーションでのレーザーライン、レーザークリーンナップ、或いはレーザー励起用フィルターとしての使用に最適です。最先端のプラズマ蒸着工程で製造されるこのハードコートフィルターは、レーザー損傷への耐性と長期使用にわたる高次元性能を確実にします。波長域とシステム要件に応じて、この超狭帯域ハードコートバンドパスフィルターは、最大98%までのピーク透過率、設計上で最大OD 10までのブロッキング、0.05nmの厳格な中心波長公差、<1nmの半値全幅バンド、超フラットなパスバンド形状と極めて急峻なエッジを提供します。本超狭帯域フィルターの代表的用途に、蛍光顕微鏡、フローサイトメトリー、リアルタイムDNAシーケンシング、ポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 診断装置があります。

補足:このフィルターは、レーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の高さよりも分光性能の高さに重きをおいて最適化されています。フィルターの典型LIDT値は、1 J/cm2 @ 532nm, 10nsです。より高いLIDT値のフィルターをお求めの場合は、お問い合わせください。

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。