製品がカートに追加されました

EO レンズティッシュ 工業用グレード 197 x 273 500枚入

Edmund Optics Industrial Grade Lens Tissue

×
商品コード #00-736 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,350
数量 1-9
¥9,350
数量 10+
¥8,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

シートの入り枚数:
500.00

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
7.75 x 10.75

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 伝統的なMIL規格ティッシュ
  • 大型シートサイズ
  • パッケージ当たり500シート入り

 非常に軽く、吸液性に優れたソフトティッシュです。ミラーやレンズ等の光学素子表面を拭くのに用いられ、乾拭きにも、またアルコールベースの溶剤を用いた洗浄にも使用されます。Fed規格 (AA-50177)のクラス1,タイプ1の物理と化学特性に適合。2種類のサイズが選べます。500枚入り。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program