製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 調節ポストホルダー 76.2mm M6

76.2mm Length, M6 Thread, Adjustable Post Holder, #84-352

×
商品コード #84-352 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,650
数量 1-9
¥18,650
数量 10+
¥16,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

移動量 (mm):
15.00
全長 (mm):
76.20

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M6 x 1.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • インチねじタイプとミリねじタイプ
  • インチタイプは¼-20UNC、ミリタイプはM6 x 1 のタップ穴をベース面に装備
  • 垂直移動を提供
  • 12.7mm径ポストと接続的互換性

TECHSPEC® 調節ポストホルダーは、Z軸や垂直移動ステージに代わる低価格ソリューションです。調節リングを回すことにより、ポストの上下移動を可能にします。上下移動を必要とするアプリケーションで、ステージ使用による精密移動を要求しない場合に最適です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program