製品がカートに追加されました

イメージコンジット 高解像度 24um x 76.2mm

×
商品コード #53-842 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥38,500
数量 1-4
¥38,500
数量 5+
¥34,050
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
High-Resolution
パッキングフラクション (%):
100.00

物理的および機械的特性

最小曲げ半径 (mm):
25.6
直径公差 (インチ):
±0.010
全長 (mm):
76.20
ファイバーの素線数:
50419.00
外径 (mm):
6.40
全長公差 (インチ):
±0.030

光学的特性

開口数 NA:
0.55
解像力/分解能:
20 lp/mm
透過率 (%):
35 - 45
ファイバー径 (μm):
24.00
屈折率 (nd) - コア:
1.58
屈折率 (nd) - クラッド:
1.48
波長範囲 (nm):
350 - 1500

材料特性

転移点 (°C):
704.00

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
454.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 末端面を研磨した溶融ガラスファイバーロッド
  • 画像情報を伝達するコヒーレントファイバーバンドル
  • 熱処理により任意の方向に曲げることが可能

ファイバーイメージコンジット (像導伝管) は、光の透過損失なしで像を片側の研磨面から他の同面へと伝達し、直線状のまま、あるいは空間的要件に適応させるために曲げて用いることができます。ファイバーイメージコンジットは、ブンゼンバーナー上やガラスオーブン内で均等に熱しながら加圧することで曲げることができ (常温では曲がりません)、ファイバーオプティクスイメージング用に最適です。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう