製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ZnSe ウインドウ 76.2mm x 6T

ジンクセレン (ZnSe) ウインドウ

×
商品コード #17-608 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥276,500
数量 1-10
¥276,500
数量 11+
¥243,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
68.60
直径 (mm):
76.20 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
6.00 ±0.1
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
120
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.28

光学的特性

コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
2.631
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
平面度 (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
600 - 18000

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
7.57
比重 (g/cm3):
5.27

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 低分散
  • 未コート品かARコート付きをラインナップ
  • サーマルイメージング、FLIR、および医療システム用に最適

TECHSPEC® ジンクセレン (ZnSe) ウインドウは、サーマルイメージング、FLIR、および医療システムをはじめとする広範な赤外アプリケーションに理想的です。化学気相成長法 (CVD) で作られる本材料は、その吸収係数の低さと熱衝撃耐性の高さから、CO2 レーザーシステムに広く用いられます。セレン化亜鉛 (ZnSe) は、ヌープ硬度が120と比較的柔らかい材料のため、キズがつきやすく、過酷な環境での使用には推奨されません。TECHSPEC ジンクセレン (ZnSe) ウインドウの取扱いの際は、均一な圧力をかけ、コンタミ防止のためラテックス製の指サックやグローブを必ず着用ください。このウインドウは、5~127mmまでの直径で、未コート品かARコート付きをラインナップします。 

補足: ZnSeは有毒材料のため、取扱いには特にご注意ください。人体への影響を避けるためにも、取扱いの際は、ゴムか樹脂製グローブを常に着用ください。

技術情報

ARコート付きジンクセレン

BBAR (1650-3000nm)、BBAR (3000-12000nm)、およびBBAR (8000-12000nm) コート付きの3mm厚ZnSe ウインドウの典型可視光透過率

このデータは、BBARコーティングの設計波長範囲外になるために保証外になりますが、ガイド用可視光レーザーを使用する際の参考になります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (1650 - 3000nm) コーティング付きZnSeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <1% @ 1650 - 3000nm
Rabs <2% @ 1650 - 3000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (3000 - 12000nm) コーティング付きZnSeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (8000 - 12000nm) コーティング付きZnSeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤0.5% @ 8 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
レンズホルダー M6/U1/4 76.2mm Fixed #64-570 ¥8,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 137mm Fixed #03-670 ¥14,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Eシリーズ キネマティックマウント 75/76.2mm Adjustable - Tip-Tilt #15-868 ¥30,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 76.2mm (3") Fixed #36-466 ¥31,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
光学セル用キネマティックマウント 3“/75mm Adjustable - Tip-Tilt #53-965 ¥77,000
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
同軸レンズホルダー U1/4 Fixed #53-038 ¥107,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ユニバーサルキネマティックマウント Adjustable - Tip-Tilt #53-040 ¥159,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program