製品がカートに追加されました

76.2mm Dia. x 2mm High Efficiency Window

×
商品コード #71-595 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,250
数量 1-5
¥4,250
数量 6+
¥3,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
≥90
有効径 CA (mm):
68.58
直径 (mm):
76.20 ±0.50
全厚 (mm):
2.00 ±0.25
端面:
Ground and Seamed

光学的特性

入射角 (°):
0
コーティング:
BBAR (425-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤0.5% @ 425 - 700nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
96.9 Average (typical)
波長範囲 (nm):
425 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 高透過率
  • 戻り反射を除去してグレアを低減
  • 広範なサイズをラインナップ

高効率反射防止コート付きウインドウは、高効率反射防止 (High Efficiency Anti-Reflection; HEAR) コーティングを基板の両面に施し、戻り反射を0.5%以下に抑えます。反射防止 (AR) コーティングを光学面に施すことで、システムのスループットを向上させ、システム内を逆方向に戻る反射によって引き起こされる危険やゴースト像の発生を減らします。このコーティングは、戻り反射を実質的に排除し、工業用や科学用のディスプレイに用いる時に視認性を向上させます。高効率反射防止 (HEAR) コート付きウインドウは、高透過率で、さまざまな光学アプリケーションに特に見合います。この反射防止窓は、円形と正方形形状で、それぞれに多様なサイズでラインナップします。 

ご必要な製品が見つかりませんか?簡単入力の特注見積りツールでお問い合わせください。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。