製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 金コートミラー 76.2mm

平面ミラー

平面ミラー

×
商品コード #83-501 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,400
数量 1-5
¥16,400
数量 6+
¥12,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
76.20 ±0.25
寸法公差 (mm):
±0.25
有効径 CA (mm):
72.39
端面:
Ground, 0.5mm Maximum Edge Chip
全厚 (mm):
3.00 nominal

光学的特性

平面度 (P-V):
4 - 6λ
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
コーティングスペック:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
コーティング:
Protected Gold (700-10000nm)
コーティングタイプ:
Metal
波長範囲 (nm):
700 - 10000
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 形状やサイズ別に豊富にラインナップ
  • 450-10000nmまで高反射率を実現する反射強化アルミ、保護膜付き金、および保護膜付き銀コーティング  
  • 特注サイズはお問い合わせください

TECHSPEC® 平面ミラーは、ガラス基板の前面側に高反射コーティングを蒸着した表面鏡です。ミラーは、450-10000nmまで高反射率を実現する反射強化アルミ、保護膜付き金、あるいは保護膜付き銀コーティング付きでラインナップします。入射光を反射するため、コート面は入射光側に向ける必要があります。TECHSPEC 平面ミラーは、円形、正方形、あるいは矩形の寸法で販売されます。平面ミラーは、光路を90°曲げるためにミラーを45°設置する必要のあるアプリケーションに最適です。この平面ミラーは、アプリケーション実装を行うため、一連の光学マウント内に容易に固定できます。

補足: 個々のTECHSPEC® 平面ミラーに対応する一連のマウントは、個別の製品ページ内の「対応するマウント」タブでご覧いただけます。   

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 76.2mm Fixed #64-570 ¥8,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 137mm Fixed #03-670 ¥14,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Eシリーズ キネマティックマウント 75/76.2mm Adjustable - Tip-Tilt #15-868 ¥30,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 76.2mm (3") Fixed #36-466 ¥31,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
光学セル用キネマティックマウント 3“/75mm Adjustable - Tip-Tilt #53-965 ¥77,000
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
同軸レンズホルダー U1/4 Fixed #53-038 ¥107,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ユニバーサルキネマティックマウント Adjustable - Tip-Tilt #53-040 ¥159,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program