製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/20 オプティカルフラット 76.2mm 合成石英

オプティカルフラット

オプティカルフラット (写真左がZERODUR®基板、右が合成石英基板)

オプティカルフラット (写真左がZERODUR®基板、右が合成石英基板) 1 3
×
商品コード #47-573-000 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥68,500
数量 1-10
¥68,500
数量 11+
¥61,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Interferometry Window
補足:
Includes a certificate of calibration.

物理的および機械的特性

直径 (mm):
76.20 +0.00/-1.00
全厚 (mm):
19.05 ±1.5
直径 (インチ):
3.00 +0.00/-0.04
全厚 (インチ):
0.75 ±0.06
有効径 CA (mm):
68.60
構造:
Single Surface
ヌープ硬度 (kg/mm2):
522
平行度 (分):
≤3
ポアソン比:
0.16
ヤング率 (GPa):
73
面取り:
Protective as needed

光学的特性

平面度 (P-V):
λ/20
アッベ数 (vd):
67.8
コーティング:
Uncoated
カラー:
Clear
屈折率 (nd):
1.458
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
200 - 2200

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
比重 (g/cm3):
2.20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 211:
適合証明書:

商品説明

  • ½" (12.7mm) 径から14" (355.6mm) 径までのサイズ
  • 76.2mm以上のサイズのλ/20 フラットには校正証明証付き
  • 標準金属膜ミラーコーティング付きもラインナップ: λ/10 & λ/20 ミラー

TECHSPEC® 片面オプティカルフラットは、平面度が未知の研磨面に対する比較参照面 (テストプレート) として用いられます。どのオプティカルフラットも、当社の光学研磨マイスターによって精密に研磨加工され、Zygo社の干渉計で対象面の平面度が検査されます。なお裏面側 (平面度の有効ではない面) の仕上げ状態は、干渉縞を観察する用途として十分なピッチ研磨仕上げで、標準的な光学ウインドウと同等の精度があります。TECHSPEC 片面オプティカルフラットは、永続的な保護のために丈夫な保管用ケース内に格納された状態で出荷され、76.2mm以上のサイズのλ/20 フラットには校正証明証も付いてきます。

関連製品

一緒によく購入される商品

参考資料

Filter

反射防止コーティング

反射防止膜は、透過率を増やす、コントラストを高める、またゴースト像の発生を取り除くことによって、光学素子の効率を大幅に改善させます。

今すぐ見る

オプティカルコーティング入門

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

今すぐ見る

Beam Displacement Calculator

光学ウインドウへの理解

材料の透過率、熱的・機械的特性、およびその他の仕様を元にした光学ウインドウの選定方法は、エドモンド・オプティクスのウェブサイトで。

今すぐ見る

Optical Windows Review

Optical Windows provide protection between an optical system or sensitive electronics and an outside environment.

今すぐ見る

I need a window for imaging underwater. The water is filtered and at room temperature with a very small amount of detergent in it. It is flowing at low speed. Will a MgF2 coated window survive this for a few years?

光学ガラス

硝材の選定は、その特性が硝種毎に異なってくることから、時にとても重要になります。エドモンド・オプティクスは、様々な硝材から作られた光学部品を販売しており、以下に記載した諸特性を基にして適切な材料の選定を検討することができます。

今すぐ見る

Surface Accuracy

BBAR Coating

表面品質の規格を理解する

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

今すぐ見る

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

今すぐ見る

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

今すぐ見る

Surface Flatness

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EOのグローバル製造拠点

ラピッドプロトタイピング、1日24時間稼働の非球面レンズ製造セル、最新の測量法など、他社とは一線を画すエドモンド・オプティクスのグローバルな光学部品の製造拠点の機能についてご紹介

今すぐ見る

エドモンド・オプティクスの計測:製造の主要な要素としての測定

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

今すぐ見る

Surface Quality

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program