製品がカートに追加されました

メタル基板ミラー 76.2mm アルミコート

×
商品コード #47-119 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥79,100
数量 1-5
¥79,100
数量 6+
¥70,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
76.20 +0.00/-0.38
有効径 (%):
90
基板面粗さ (Å):
<175
全厚 (mm):
12.70

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
コーティングスペック:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >70% @ 700 - 2000nm
Ravg >97% @ 2 - 12μm
コーティング:
Protected Aluminum (400-12000nm)
コーティングタイプ:
Metal
波長域 (μm):
0.4 - 12
波長範囲 (nm):
400 - 12000
平面度 (RMS):
λ/2

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
8-32 TPI Tapped Holes

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • アルミ基板ミラー
  • LWIR レーザーアプリケーションに最適
  • アルミと金のコーティングオプション

アルミ基板をダイヤモンド切削加工したメタルミラーは、保護膜付きのアルミか金コーティング付きでラインナップし、LWIR (2000nm以上の) レーザーアプリケーションに最適です。ダイヤモンド切削加工面による17.5nmの面粗さから、低散乱性を必要とするUVや可視アプリケーションには不向きになる場合があります。ミラーの裏面側は機械加工による平面状で、簡単かつ正確な固定用にタップ穴が3点施されています。

技術情報

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 76.2mm Fixed #64-570 ¥8,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 137mm Fixed #03-670 ¥14,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Eシリーズ キネマティックマウント 75/76.2mm Adjustable - Tip-Tilt #15-868 ¥30,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 76.2mm (3") Fixed #36-466 ¥31,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
光学セル用キネマティックマウント 3“/75mm Adjustable - Tip-Tilt #53-965 ¥77,000
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
同軸レンズホルダー U1/4 Fixed #53-038 ¥107,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ユニバーサルキネマティックマウント Adjustable - Tip-Tilt #53-040 ¥159,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program