製品がカートに追加されました

76.2mm Dia., 8mm Thick, Uncoated, ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) Window | CF-W-76-8

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-534 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥72,650
数量 1+
¥72,650
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Protective Window
モデルナンバー:
CF-W-76-8

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
64.77
直径 (mm):
76.20 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
8.00 ±0.13
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
158.3
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.26
ヤング率 (GPa):
75.8

光学的特性

アッベ数 (vd):
94.99
結晶軸方向:
Random
コーティング:
Uncoated
屈折率 nd:
1.434
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
300 - 8000

Material Properties

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
18.85
比重 (g/cm3):
3.18

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 350nm-7μmで90%超の透過率
  • 低屈折率
  • 低溶解性で化学的に不活性

ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) ウインドウは、IRスペクトルでの電子システムやセンサー用に環境的保護を提供します。フッ化カルシウムは、350nmから7μmまでに90%超の透過率があり、低屈折率であることから、反射防止 (AR) コーティングなしで用いることを可能にします。赤外スペクトルでの吸収率が低く、損傷閾値の高いIRグレードのフッ化カルシウムを用いて作られます。ISP Optics フッ化カルシウム (CaF2) ウインドウは、他のフッ素系基板と比較して溶解性が低く、硬度に優れているため、赤外分光装置やサーマルイメージングをはじめとする過酷な環境でのアプリケーションに最適にします。 

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう