製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 100Å 非軸放物面金コートミラー 90° 76.2 x 76.2 保護膜なし

×
商品コード #35-656 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥106,400
数量 1-5
¥106,400
数量 6+
¥95,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Off-Axis Parabolic Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
76.20 +0.00/-0.38
基板面粗さ (Å):
<100 RMS
有効径 (%):
90
オフセット Y (mm):
76.2

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
76.20
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 (mm):
76.20
コーティング:
Bare Gold
コーティングタイプ:
Metal
コーティングスペック:
Ravg≥94% @ 700 - 800nm
Ravg≥97% @ 800 - 2,000nm
Ravg ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
非軸角度 (°):
90
軸上焦点距離 PFL (mm):
38.1
形状誤差, RMS:
3/4λ
波長範囲 (nm):
700 - 12000
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
反射波面, RMS:
3/2λ

ねじ径 & 固定

対応するマウンティングプレート:

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • NIRやIR アプリケーション用の金コーティング (保護膜付き or なし)
  • 50Åと100Åの面粗さをラインナップ
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90°の非軸角度オプション
  • アルミコート銀コートの非軸放物面ミラーもラインナップ

TECHSPEC® 非軸放物面ミラー (金コート) は、集光アプリケーションにおいて最小散乱ロスとなるようデザインされています。保護膜なしと保護膜付きの金コーティングをラインナップする本非軸放物面ミラーは、近赤外 (NIR) から遠赤外 (FIR) までに卓越した反射率があります。複数の面粗さオプションを15°から90°までの非軸角度でラインナップし、システム設計に対して柔軟性を提供します。TECHSPEC® 非軸放物面ミラー (金コート) は、FLIRやFTIRといったIRシステム、及び量子カスケードレーザー (QCL) を始めとするIRレーザーに共通して用いられます。ミラーの光軸に対して垂直にポストを立てられるマウンティングプレートもラインナップ。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Mounting Plate for 6.35mm Diameter Off-Axis Mirrors #37-943 ¥13,550 数量 6+ ¥12,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
マウンティングプレート (12.7mm 非軸放物面ミラー用) #34-425 ¥12,950 数量 6+ ¥11,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
マウンティングプレート (25.4mm 非軸放物面ミラー用) #47-111 ¥16,100 数量 6+ ¥14,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
マウンティングプレート (50.8mm 非軸放物面ミラー用) #47-112 ¥16,800 数量 6+ ¥15,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
マウンティングプレート (76.2mm 非軸放物面ミラー用) #63-375 ¥18,650 数量 6+ ¥16,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
マウンティングプレート (101.6mm 非軸放物面ミラー用) #83-977 ¥22,850 数量 6+ ¥20,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。