製品がカートに追加されました

エアスリット マウント 75um x 3mm

Mounted Precision Air Slit

×
商品コード #58-543 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥20,600
数量 1-5
¥20,600
数量 6+
¥18,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Mounted

物理的および機械的特性

外径 (mm):
25.0 +0.4 /-0.000
構造:
Stainless Steel
スリット長 (mm):
3.0
スリット幅 (μm):
75 ±5
全厚 (mm):
0.01 Nominal

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
1.25 ±0.05

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 機械的な保持を容易にするマウントタイプ
  • 光学系や教育目的での使用に
  • 分光イメージ分析に最適

 外径 9.5mm (+0.025 -0.05mm)のステンレス基板を使用した精密エアスリットです。光学系の焦点を横切ってスキャンすることにより、MTFやLSFが計算できます。また分光光度計の像分析やモノクロメーターの入射/出射光用スリットとしても利用されます。スリット長は3mm (共通)です。

 なおアンマウントタイプのピンホールのホルダーや位置決め製品として、ピンホールホルダーミニチュア精密移動ステージの使用が便利です。

Mounted Precision Air Slits

Our Precision Apertures are available in aperture mounts for a secure mechanical support. The mounts also fit into various optical assemblies. Each 9.5mm diameter pinhole is sealed within a 25mm diameter black-anodized aluminum mount. Mount is clearly labeled with aperture size for easy identification. Note: Aperture Centering to Mount ±125μm.

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program